Julkaise tuotteesi
Hörnmodul Snake 45 grader
Lekolar

Hörnmodul Snake 45 grader

Snakes different modules make it easy to rearrange for different learning situations. The backless modules allows one to sit on two sides. If you want a back that buys into the corresponding back module. Seat height 43 cm. Depth 50 cm. Cold foam. The bones of silver-coated, RAL 9006. Clad in standard fabric X2.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitehornmodul-snake-45-grader
  • TuoteperheSnake
  • TuoteryhmäSofa
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-09-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)430
  • Syvyys (mm)500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKangas
  • Suunniteltu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska

Samankaltaisia tuotteita