Julkaise tuotteesi
Sittmodul Snake 500 låg rygg
Lekolar

Sittmodul Snake 500 låg rygg

Snakes different modules make it easy to decorate for different learning situations. Section back. Dimensions: Seat height 43 cm. B50xD62xH115 cm. Cold foam. The bones of silver-coated, RAL 9006. Clad in standard fabric X2.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesittmodul-snake-500-lag-rygg
  • TuoteperheSnake
  • TuoteryhmäSofa
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-09-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1150
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)620
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKangas
  • Suunniteltu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat