Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
leonardvalvecompany/products/25deaa92-9231-46cd-9d1c-e069ee3b49cf
Koti
Luokat
Putkityöt
Venttiilit
LVC Model 370-LF - Point of Use Mixing Valve
Saatavana Yhdysvallat
Leonard Valve Company
Seuraa
Arkistoitu
LVC Model 370-LF - Point of Use Mixing Valve
>3/4" NPT Inlet & Outlet Connections >Minimum Flow = 0.50 gpm >Maximum Flow = 13.0 gpm >Temperature Adjustment Range, 90-140ºF >Knob Handle with Locking Mechanism >Approvals: ASSE 1070 & 1017 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Lataus ei käytettävissä (tiedostot arkistoitu)
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
370-lf
Tuoteperhe
Mixing Valves for Liquid Services
Tuoteryhmä
Seventy Series - Point of Use Mixing Valves
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2016-02-03
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.leonardvalve.com/products/lines/223/product/4555
Asennusohjeet
http://www.leonardvalve.com/products/lines/223/product/4555
Tekninen kuvaus
http://www.leonardvalve.com/products/lines/223/product/4555
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Yhdysvallat
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Putkityöt - Venttiilit
Samankaltaisia tuotteita
Watts
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies - LF009
4.5
(
35
)
Lataa
Watts
NRS Flanged Gate Valves - 408-OSY-RW
3.9
(
19
)
Lataa
Watts
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Cast Iron - LF909
4.2
(
13
)
Lataa
Watts
Lead Free* Reduced Pressure Valve Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Small Diameter 3/4 - 2 Inch Sizes - LF909-FS - Small
4.2
(
12
)
Lataa
Guardian Equipment
AP250-065, Modesty Curtain for Recessed Laboratory Units
Lataa
Watts
Lead Free* Thermostatic Mixing Valves - LFMMV
4.5
(
6
)
Lataa