Julkaise tuotteesi
LVC Model 370-LF-STSTL - Point of Use Mixing Valve in a SS Cabinet
Arkistoitu

LVC Model 370-LF-STSTL - Point of Use Mixing Valve in a SS Cabinet

>3/4" NPT Inlet & Outlet Connections >Minimum Flow = 0.50 gpm >Maximum Flow = 13.0 gpm >Temperature Adjustment Range, 90-140ºF >Knob Handle with Locking Mechanism >Approvals: ASSE 1070 & 1017 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction >Mounted in stainless steel cabinet with hinged door and cylinder lock
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite370-lf-ststl-rec
  • TuoteperheMixing Valves for Liquid Services
  • TuoteryhmäSeventy Series - Point of Use Mixing Valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-02-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit