Julkaise tuotteesi
LVC Model LV-20-LF - Single, Master Mixing Valve
Arkistoitu

LVC Model LV-20-LF - Single, Master Mixing Valve

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 25 gpm >PARA-Trol Wax Thermostatic Element w/10 Year Warranty >3/4" M-NPT Inlets with Check & Service Stops >3/4" F-NPT Oulet >Locking Regulator Handles & Adjustable Temperature Limit Stop >Approvals: ASSE 1017, cUPC Certified, City of LA >Eco-Mix Certified Lead Free Construction in Rough Bronze Finish
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelv-20-e-lf
  • TuoteperheMixing Valves for Liquid Services
  • TuoteryhmäLV Series Valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-02-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit