Julkaise tuotteesi
LVC Model LV-984-LF - Single, Thermostatic Master Mixing Valve featuring a Wax Element
Arkistoitu

LVC Model LV-984-LF - Single, Thermostatic Master Mixing Valve featuring a Wax Element

>Minimum Flow = 6 gpm - Maximum Flow = 148 gpm >PARA-Trol Wax Thermostatic Element w/10 Year Warranty >1-1/4" F-NPT Inlets with Union Check & Service Stops >1-1/2" F-NPT Oulet >Locking Regulator Handles & Adjustable Temperature Limit Stop >Approvals: ASSE 1017, City of LA >Eco-Mix Certified Lead Free Construction in Rough Bronze Finish
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelv-984-lf
  • TuoteperheMixing Valves for Liquid Services
  • TuoteryhmäLV Series Valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-02-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit