Julkaise tuotteesi
Bi-Metal TM Lead Free Master Mixing Valve TM-26-LF
Arkistoitu

Bi-Metal TM Lead Free Master Mixing Valve TM-26-LF

Thermostatic water mixing valve, DURA-trol® solid bimetal thermostat directly linked to valve porting to control the intake of hot and cold water and compensate for supply temperature or pressure fluctuations. DURA-trol® is highly responsive and cannot be damaged by extremes in temperature. ¾” Sweat inlets and outlet, 1 GPM (3.7 l/m) minimum flow capacity, 26 GPM (98.4 l/m) maximum flow capacity. Integral combination checkstops, Internal parts of lead free bronze, lead free brass, and stainless steel, Integral wall support, Color-coded dial, HOT-COLD with directional indicators, Maximum operating pressure 125 PSI (860 KPA), Adjustable high temperature limit stop set for 120º F (49º C), Locking temperature adjustment knob  
 
ASSE 1017 Certified
ASSE Certified Lead Free
*This product is certified to meet Low Lead requirements of wetted surface area containing less than 0.25% lead by weight.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelv-tm-26-lf
  • TuoteperheMixing Valves for Liquid Services
  • TuoteryhmäLF Thermostatic Master Mixers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-11-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)4.5
  • Leveys (tuumaa)7
  • Syvyys (tuumaa)7
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBronze
  • Toissijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_95_88
  • Uniclass 2015 -kuvausThermostatic mixing valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeControl Valves
  • OmniClass-numero23-27 31 29
  • OmniClass-nimikeMixing Valves
  • CSI UniFormat II -koodiD3040
  • CSI UniFormat II -nimikeDistribution Systems