Julkaise tuotteesi
LVC Model MEGATRON-5NB-LF - Next Generation, Complete Water Temperature Control Station
Arkistoitu

LVC Model MEGATRON-5NB-LF - Next Generation, Complete Water Temperature Control Station

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 165 gpm >TM-1520-LF-DT-RF Mixing Valve - 1-1/4" Inlets & 1-1/2" Outlet >1" Recirculation Manifold Piping, Dial Thermometer & Ball Valve >Recirculation Pump with Aqua-stat Control >GFCI Single, Electrical Outlet with On/Off Switch >Approvals: ASSE 1070, CSA B125.3-12 >Strut Mounted - Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemegatron-5nb-lf
  • TuoteperheMixing Valves for Liquid Services
  • TuoteryhmäMegatron - Next Generation Water Temperature Control Station
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-02-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit