Julkaise tuotteesi
MEGATRON-1NB-LF
Arkistoitu

MEGATRON-1NB-LF

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 44 gpm >TM-420-LF-DT-RF Thermostatic Mixing Valve >3/4" Recirculation Manifold Piping, Dial Thermometer & Ball Valve >Recirculation Pump with Aqua-stat Control >GFCI Single, Electrical Outlet with On/Off Switch >Approvals: ASSE 1070, CSA >Strut Mounted - Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Tekniset tiedot
  • Inlets: 3/4" Outlet: 1" Minimum Flow(GPM): 1 Maximum Flow(GPM): 35 Overall Width: 38" Overall Height: 48" Overall Depth: 10" Certifications: ASSE 1017 (Valve Only) Lead Free
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemegatron1nb
  • TuoteperhePipe structures
  • TuoteryhmäWater temperature control stations
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-02-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)48
  • Leveys (tuumaa)34
  • Syvyys (tuumaa)1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)125
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putket
  • IFC-luokitusPutken segmentti