Julkaise tuotteesi
LVC Model - TA-350-LF - Emergency Mixing Valve for  a Single Eye/Face Wash with Override Protection in a SS Cabinet
Arkistoitu

LVC Model - TA-350-LF - Emergency Mixing Valve for a Single Eye/Face Wash with Override Protection in a SS Cabinet

>Minimum Flow = 2 gpm - Maximum = 9 gpm >Bi-Metal Thermostatic Element w/ 10 Year Warranty >1/2" Inlets & Outlet with Dial Thermometer - Locking Regulator >Redundant Cold Water By-Pass on Outlet Set @ 90F >Internal 4 gpm Cold Water By-Pass @ 30 PSID >Approvals: ASSE 1071 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction in Rough Bronze Finish >Mounted in stainless steel cabinet with hinged door and cylinder lock
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteta-350-lf-ststl-exp
  • TuoteperheMixing Valves for Liquid Services
  • TuoteryhmäEmergency Mixing Valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-02-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit