Julkaise tuotteesi
LVC Model - TM-2020B-LF - Next Generation, High Low, Master Mixing Valve fearuring a Dura-Trol Bi-Metal Thermostat
Arkistoitu

LVC Model - TM-2020B-LF - Next Generation, High Low, Master Mixing Valve fearuring a Dura-Trol Bi-Metal Thermostat

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 226 gpm >DURA-Trol Bi-Metal Thermostatic Element w/10 Year Warranty >2" Inlets with Check & Service Stops >2" Oulet wih Ball Valve & Dial Thermometer >Locking Regulator Handles & Adjustable Temperature Limit Stop >Approvals: ASSE 1017, CSA B125.70 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction in Rough Bronze Finish
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetm-2020b-lf
  • TuoteperheMixing Valves for Liquid Services
  • TuoteryhmäNext Generation Valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-02-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit