Julkaise tuotteesi
LVC Model XL-186-150-LF - XL Series, High Low, Master Mixing Valve featuring a Wax Element in a SS Cabinet
Arkistoitu

LVC Model XL-186-150-LF - XL Series, High Low, Master Mixing Valve featuring a Wax Element in a SS Cabinet

>Minimum Flow = 3 gpm - Maximum Flow = 130 gpm >Wax Thermostatic Element with 10 Year Warranty >1-1/4" Inlets with Checks & Service Stops >1-1/2" Outlet with Ball Valve Shutoff & Dial Thermometer >Locking Temperature Handle & Adjustable Limit Stop >Approvals: ASSE 1017 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction >Mounted in stainless steel cabinet with hinged door and cylinder lock
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitexl-186-150-lf
  • TuoteperheMixing Valves for Liquid Services
  • TuoteryhmäXL Series Valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-02-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit