Julkaise tuotteesi
LVC Model XL-32A-LF-BDT - XL Series, High Low, Master Mixing Valve featuring a Wax Element
Arkistoitu

LVC Model XL-32A-LF-BDT - XL Series, High Low, Master Mixing Valve featuring a Wax Element

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 32 gpm >Wax Thermostatic Element with 10 Year Warranty >3/4" Inlets with Checks & Service Stops >3/4" Outlet with Ball Valve Shutoff & Dial Thermometer >Locking Temperature Handle & Adjustable Limit Stop >Approvals: ASSE 1017 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitexl-32a-lf
  • TuoteperheMixing Valves for Liquid Services
  • TuoteryhmäXL Series Valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-02-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit