Julkaise tuotteesi
LTBL/SIDESWING Window

LTBL/SIDESWING Window

In our coordinated and harmonised range of products, the windows and sliding doors are a perfect match. The sash’s narrow profile increase the flow of light. Concealed hinges and visible fittings in brushed stainless steel add to the solid and elegant design. The stainless steel handles is of a unique Let there be light design.
Tekniset tiedot
  • Side hung wooden window. Exterior aluminum cladding as option. U-value 1,2 standard, down to 0,9 as option. Concealed hinges (not when aluminum cladding). Handles of brushed stainless steel, unique Let there be light design. Frame depth: 105mm (115mm aluminum cladding)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteLTBL-SIDESWING
  • TuoteperheLet There Be Light
  • TuoteryhmäWindows
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-03-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1200
  • Leveys (mm)700
  • Syvyys (mm)105
Linkit
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Single Hung Windows
  • IFC-luokitusIkkuna
  • UNSPSC-nimiWindows
  • UNSPSC-koodi301716
  • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
  • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood Windows
  • OmniClass-numero23-17 13 15 23
  • OmniClass-nimikeWood Casement Windows
  • CSI UniFormat II -koodiB2020
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Eurooppa Aasia