Julkaise tuotteesi
Stylishly designed LED TV 60LB561V
LG

Stylishly designed LED TV 60LB561V

4.4 / 5 tähteä4.4(61 arvostelua)
60" LB561V LG FULL HD LED TV
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite60LB561V
  • TuoteperheElectronics
  • TuoteryhmäTV
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)801
  • Leveys (mm)1373
  • Syvyys (mm)20
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Valmistettu:Japani
  • Nettopaino (kg)23
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Visuaaliset - televisiot
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC-koodi4511