Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
lg/products/53f2e831-fa61-4105-b6f8-03372e410488
Koti
Luokat
Elektroniikka
Audioelektroniikka
5.1 Home cinema system BH7240B Back
Saatavana Yhdysvallat
LG
Seuraa
5.1 Home cinema system BH7240B Back
5.1 CH 1200W 3D BLU-RAY™ HOME CINEMA SYSTEM WITH 4 SATELLITE SPEAKERS
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
BH7240BBack
Tuoteperhe
Audio
Tuoteryhmä
Speaker
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2014-01-01
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
148
Leveys (mm)
100
Syvyys (mm)
95
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.lg.com/uk/home-cinema-systems/lg-BH7240B
Tuotesertifiointi
http://www.lg.com/uk/home-cinema-systems/lg-BH7240B
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Muovi
Suunniteltu:
Yhdistynyt kuningaskunta
Valmistettu:
Japani
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Elektroniikka - Audioelektroniikka
IFC-luokitus
Kalustuselementti
UNSPSC-nimi
Audio and visual presentation and composing equipment
UNSPSC-koodi
4511
Samankaltaisia tuotteita
JBL Professional
Control 52 Surface-Mount Satellite Speaker for Subwoofer-Satellite Loudspeaker System
Lataa
JBL Professional
Control 416C/T 6.5" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker
Lataa
Yamaha Corporation
DM7 Digital Mixing Console
Lataa
JBL Professional
Control 418C/T 8" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker
Lataa
AtlasIED
Flush Mount Speakers
Lataa
JBL Professional
JBL-LCT 81C/TM Low-Profile Lay-In 600 mm x 600 mm Metric Ceiling Tile Loudspeaker with 200 mm (8 in) Driver
Lataa