Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Multi V5 UXA

Yksilöity viite: UXA
Brändi: LG ELECTRONICS
Tuoteperhe: Outdoor unit
Tuoteryhmä: VRF
Leveys (mm): 930
Korkeus (mm): 1690
Syvyys (mm): 760
Julkaisupäivä: 2018-07-19
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
Outdoor unit, single module component of VRF system with a capacity range of 8HP - 10HP -12HP ; with nominal capacity cooling, heating [kW]
ARUM080LTE5 - 22.4kW Cooling, 25.2kW Heating
ARUM100LTE5 - 28kW Cooling, 31.5kW Heating
ARUM120LTE5 - 33.6kW Cooling, 37.8kW Heating

The MULTI V 5 is equipped with innovative Dual Sensing Control that monitors temperature and humidity levels to efficiently manage cooling and heating. Equipped with LG’s Ultimate Inverter Compressor and boasting a large capacity for outdoor units, the MULTI V 5 is a powerful climate control solution.


Materiaali pääasiassa: Steel
Materiaali toissijaisesti: Copper
Suunniteltu: South Korea
Valmistettu: South Korea
Nettopaino (kg): 215

BIMobject-luokka: LVI - Ilmastointi
IFC-luokitus: Air Terminal
UNSPSC-nimi: Air conditioners
UNSPSC-koodi: 40101701
NBS Reference Koodi: 65-80-05
NBS Reference Kuvaus: Air Conditioning Systems
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • France
  • Italy
  • Netherlands
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Nimi Arvo
Cooling Capacity 33.6 BTUh
Depth 760 mm
Heating Capacity 37.8 J
Height 1690 mm
Material Steel
Weight 215 lb
Width 930 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Steel

BIMobject®