Julkaise tuotteesi
CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220
CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220
CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220
    Arkistoitu

    CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220

    • For the protection of pedestrians at work sites
    • Anti-lifting hook
    • Optional power strut
    Tekniset tiedot
    • [LIST] • 2,05m Height x 1,89m Length • Weight 32kg • 2,05m Height x 3,5m Length • Weight 48kg [/ LIST]
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCMGB220
    • TuoteperheClôture
    • TuoteryhmäClôture Mobile
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-09-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2050
    • Leveys (mm)1890
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)32
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Työmaarakennus
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_14
    • Uniclass 2015 -kuvausFence systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFences and Gates
    • OmniClass-numero23-11 25 19
    • OmniClass-nimikeFences
    • CSI UniFormat II -koodiG
    • CSI UniFormat II -nimikeSITEWORK