Julkaise tuotteesi
1100-Series, 30" x 36" Duplex Sewage Ejector System

1100-Series, 30" x 36" Duplex Sewage Ejector System

  • 2" or 3" Discharge
  • 30" x 36" Basin
  • 110 Gallon Capacity

For multi-unit residential and commercial installations requiring the security of two pumps, Liberty's 1100-series provides the assurance of uninterrupted operation. Factory pre-assembled with any of Liberty's LE-Series sewage pumps...you select the pump and control panel-we build the system for you!
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelibertypumps-1100series
  • TuoteperhePlumbing
  • TuoteryhmäSewage and Sludge Pumps
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-09-25
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Pumput