Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
libertypumps/products/4f094ee4-b50a-42c1-a1fc-a43892cecc37
Koti
Luokat
Putkityöt
Pumput
290-Series, 3/4 hp Submersible Effluent/Sump Pump
Saatavana Yhdysvallat
Liberty Pumps
Seuraa
290-Series, 3/4 hp Submersible Effluent/Sump Pump
3/4 hp.
1 1/2" Discharge
3/4" Solids Handling
Features:
Quick-disconnect 10' standard power cord allows replacement of cord in seconds without breaking seals to motor (other lengths available)
Permanently lubricated upper and lower bearings
Oil-filled, hermetically sealed motors with thermal overload protection
Stainless steel, removable bottom screen
Stainless steel rotor shaft
Stainless steel fasteners
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
libertypumps-290series
Tuoteperhe
Plumbing
Tuoteryhmä
Pumps
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2012-09-25
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.libertypumps.com/Product/290-Series
Asennusohjeet
http://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Install%20Manuals/7035000M_for_web.pdf?timestamp=1451313973252
Tekninen kuvaus
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Engineering%20Specifications/English/290-Series_EN.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Yhdysvallat
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Putkityöt - Pumput
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
Liberty Pumps
1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump
4.8
(
9
)
Lataa
Liberty Pumps
700-Series, 24" x 36" Pre-Assembled Sewage Ejector System
Lataa
Patterson Pump Company
End Suction HVAC Pumps, 1200 RPM, 1800 RPM, 3600 RPM
4.3
(
19
)
Lataa
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 5400 Triplex Booster System
5.0
(
7
)
Lataa
Liberty Pumps
1/2 hp Commercial Drain Pump
5.0
(
13
)
Lataa
Grundfos
MAGNA3
4.1
(
13
)
Lataa