Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
libertypumps/products/1a129d4d-b47f-443f-95ed-1a0e5db1bb33
Koti
Luokat
Putkityöt
Pumput
3LE03 Series, 3HP, 2 Vane Impeller Sewage Pump
Saatavana Yhdysvallat
Liberty Pumps
Seuraa
3LE03 Series, 3HP, 2 Vane Impeller Sewage Pump
3hp Enclosed 2 Vane
Enclosed 2 Vane Impeller
3" solids-handling
Horizontal 4" discharge
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
libertypumps-3le03
Tuoteperhe
Plumbing
Tuoteryhmä
Pumps
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2019-03-26
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.libertypumps.com/lep/dom/Products/3le03-series
Asennusohjeet
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/LEP/Installation%20Manuals/English/6550000_EN.pdf
Tekninen kuvaus
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/LEP/Engineering%20Specifications/3LE03-Series_TD.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Cast iron
Toissijainen materiaali
Ruostumaton teräs
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Yhdysvallat
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Putkityöt - Pumput
UNSPSC-nimi
Pumps
UNSPSC-koodi
401515
Uniclass 2015 -koodi
Pr_65_53
Uniclass 2015 -kuvaus
Pump products
OmniClass-numero
23-27 17 00
OmniClass-nimike
Pumps
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
Liberty Pumps
1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump
4.8
(
9
)
Lataa
Liberty Pumps
700-Series, 24" x 36" Pre-Assembled Sewage Ejector System
Lataa
Patterson Pump Company
End Suction HVAC Pumps, 1200 RPM, 1800 RPM, 3600 RPM
4.3
(
19
)
Lataa
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 5400 Triplex Booster System
5.0
(
7
)
Lataa
Liberty Pumps
1/2 hp Commercial Drain Pump
5.0
(
13
)
Lataa
Grundfos
MAGNA3
4.1
(
13
)
Lataa