Julkaise tuotteesi
36" x 96" 2 hp Duplex Grinder Package

36" x 96" 2 hp Duplex Grinder Package

2 hp

For residential and commercial applications, the D3696LSG is a complete factory assembled duplex grinder package featuring LSG200-Series 2 hp Omnivore® grinder pumps. All internal brackets, floats, guide-rail base and discharge piping are pre-installed at the factory saving hours of labor at the job site. - See more at: http://www.libertypumps.com/Product/D3696-Series#sthash.S7oKDB4H.dpuf
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelibertypumps-d3696series
  • TuoteperhePlumbing
  • TuoteryhmäPumps
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-07-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Pumput