Julkaise tuotteesi
GR4NS-ANSI Series Guide Rail Base for 3LV, 3LE, 3LM, 3LEV, 3XLV, 3XLE, 3XLM Pumps

GR4NS-ANSI Series Guide Rail Base for 3LV, 3LE, 3LM, 3LEV, 3XLV, 3XLE, 3XLM Pumps

  • Fits 3LV, 3LE, 3LM, 3LEV, 3XLV, 3XLE and 3XLM-Series Pumps
  • Heavy cast iron construction
  • Single guide pipe design with auto-align feature
  • Hazardous location models available with bronze claw
Tekniset tiedot
    • Class 30 heavy cast iron construction
    • Sized for 2” rail pipes (not included)
    • Durable nitrile sealing grommet
    • Upper stainless steel rail support and mid support bracket included
    • Powder coated for corrosion resistance
    • Available in  4” ANSI®
    • Maximum pump weight 750 lbs (340 kg)
    • Non-sparking “NS” models feature bronze claw for installation in hazardous locations


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelibertypumps-gr4ns-ANSI-series
  • TuoteperhePlumbing
  • TuoteryhmäPump Components
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-11-24
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Pumput