Julkaise tuotteesi
Cast Iron High Temp Check Valve, HCV-Series

Cast Iron High Temp Check Valve, HCV-Series

  • Heavy Duty Cast Iron Body
  • High-temperature rubber flapper - 200 degrees F
  • 125 PSI rated
  • Vertical or horizontal installation
  • Female NPT connections
  • HCV150 1-1/2" or HCV200 2"
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelibertypumps-hcv150-hcv200
  • TuoteperhePlumbing
  • TuoteryhmäValves for Liquid Services
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-09-25
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit