Julkaise tuotteesi
HT-40-Series, 4/10 hp High Temp Submersible Sump Pump

HT-40-Series, 4/10 hp High Temp Submersible Sump Pump

5.0 / 5 tähteä5.0(5 arvostelua)
  • 4/10 hp.
  • 1 1/2" Discharge
  • 3/4" Solids Handling

Handling fluid temperatures of up to 200 degrees F., Liberty's HT40-series submersible pump is designed for hot water applications such as boiler blow-down pits, condensate pits and high temperature water transfer. Other features include all cast iron housings, epoxy powder coat finish and a high temperature float.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelibertypumps-ht40series
  • TuoteperhePlumbing
  • TuoteryhmäPumps
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-09-25
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Pumput

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat