Julkaise tuotteesi
LCU-PR220S, 230V Plenum Rated Condensate Pumps

LCU-PR220S, 230V Plenum Rated Condensate Pumps

4.9 / 5 tähteä4.9(7 arvostelua)

Designed for removal of condensate from air conditioning, refrigeration, and dehumidification equipment installed in air-handling and plenum applications having limited space.
The LCU-PR meets UL Standard 2043 for plenum applications.

Tekniset tiedot
  • 60 Hz
    22' Maximum Head

    Features

    • Plenum rated
    • Indicator lights
    • Overflow safety switch
    • Four inlets
    • Vibration dampening feet and motor mounts

    Applications

    • Air conditioners
    • Dehumidifiers
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelibertypumps-lcu-pr220s-230V-plenum-rated-condensate-pumps
  • TuoteperhePlumbing
  • TuoteryhmäPumps
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-02-23
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Pumput
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_53_86_05
  • Uniclass 2015 -kuvausAutomatic condensate pumps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 21 29
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAutomatic Condensate Pump Units
  • OmniClass-numero23-27 17 00
  • OmniClass-nimikePumps