Julkaise tuotteesi
1 hp Submersible Sewage Pump, LE Series

1 hp Submersible Sewage Pump, LE Series

  • 1 hp.
  • 2" or 3" Discharge
  • 2" Solids Handling

Liberty's LE100-series is a 1 hp sewage pump with 2" solids-handling capability. Constructed of heavy cast iron with a tough epoxy powder coat finish and stainless steel fasteners, the LE100 is designed for years of trouble-free performance. Its quick-disconnect power cord allows for easy interchange and is available in 10'and 25' lengths. The LE100 can be ordered in 2" or 3" discharge configurations and a wide range of voltages.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelibertypumps-le100series
  • TuoteperhePlumbing
  • TuoteryhmäSewage and Sludge Pumps
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-09-25
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Pumput

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat