Julkaise tuotteesi
3/4 hp Submersible Sewage Pump, LE Series

3/4 hp Submersible Sewage Pump, LE Series

  • 3/4 hp.
  • 2" or 3" Discharge
  • 2" Solids Handling

Liberty's LE70-series is a 3/4 hp sewage pump with 2" solids-handling capability. Constructed of heavy cast iron with a tough epoxy powder coat finish, stainless steel fasteners and rotor shaft, the LE70 is designed for durability. Its quick-disconnect cord design allows for easy interchange of power cords in 10'and 25' lengths. Available in 2" or 3" discharge configurations and a wide range of voltages.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelibertypumps-le70series
  • TuoteperhePlumbing
  • TuoteryhmäSewage and Sludge Pumps
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-09-25
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Pumput