Julkaise tuotteesi
1 hp Submersible Sewage Pump, LEH Series

1 hp Submersible Sewage Pump, LEH Series

5.0 / 5 tähteä5.0(7 arvostelua)
  • 1 hp.
  • 2" or 3" Discharge
  • 2" Solids Handling

The LEH100 by Liberty is a high head 2" solids-handling sewage pump. Built on the same platform as the LE100-Series, the LEH100 features all heavy cast iron housings, stainless steel fasteners and Liberty's quick-connect power cord design. Available in 2" or 3" discharge and a variety of voltages, the LEH100 has a maximum head of 53 feet and is backed by Liberty's 3-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelibertypumps-leh100series
  • TuoteperhePlumbing
  • TuoteryhmäSewage and Sludge Pumps
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-09-25
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Pumput

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat