Julkaise tuotteesi
XLE50-Series 1/2 hp Explosion Proof Submersible Sewage Pumps

XLE50-Series 1/2 hp Explosion Proof Submersible Sewage Pumps

  • 1/2 hp
  • 2" or 3" Discharge
  • 2" Solids Handling

Liberty's XLE50-series cast iron sewage pump is an explosion-proof pump for use in hazardous locations. It is Class 1, Division 1 Groups C & D and Class 1, Zone 1 and Group IIA and IIB certified. Providing a dual 2" or 3" discharge, 2" solids-handling, and 2 vane semi-open cast iron impeller. A bronze impeller is optional for this model.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelibertypumps-xle50
  • TuoteperhePlumbing
  • TuoteryhmäPumps
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-05-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Pumput