Julkaise tuotteesi
XLSG-Series Explosion Proof Omnivore® Grinder

XLSG-Series Explosion Proof Omnivore® Grinder

Explosion-proof design for hazardous locations 2 hp. 1-1/4" Discharge Available in various voltages Liberty’s XLSG-Series Omnivore® grinders meet the demanding needs of commercial and residential sewage applications where hazardous location ratings are required. The XLSG features patented V-Slice®cutter technology. This superior cutting system, made of 440 hardened stainless steel, shears rags, jeans, wipes, diapers, sanitary napkins and other debris into a fine slurry. Applications include individual or groups of homes, motels, schools, shopping centers, lakefront developments and systems requiring pressure pumping of waste. • Hazardous location rating meets: • Class 1, Division 1, Groups C & D • Class 1, Zone 1 Groups IIA and IIB • Meets FM Standards Complete factory pre-assembled systems are available in multiple basin sizes with non-sparking guide rails and intrinsically safe control panels. Consult factory for more information.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelibertypumps-xlsg-omnivore
  • TuoteperhePlumbing
  • TuoteryhmäSewage and Sludge Pumps
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-05-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)22
  • Leveys (tuumaa)9.68
  • Syvyys (tuumaa)9.5
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Toissijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Pumput
  • UNSPSC-nimiPumps
  • UNSPSC-koodi401515
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_53
  • Uniclass 2015 -kuvausPump products
  • OmniClass-numero23-27 17 00
  • OmniClass-nimikePumps