Julkaise tuotteesi
Accessory Storage Rack

Accessory Storage Rack

The Life Fitness Accessory Storage Rack offers storage for a variety of training accessories. It helps keep facilities well organized and is perfect for a small training space that makes use of accessories.
Tekniset tiedot
  • Product Code: SAR Footprint (L x W x H): 36” x 25” x 67” (metric cm: 94 x 66 x 171) Base Unit Only Recommended Live Area (L x W x H): 37” x 50” x 84” (metric cm: 94 x 127 x 214) Base Unit Only Machine Weight: 190 lbs (86 kg) Max Training Weight: 1,216 lbs (552 kg)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteaccessory-storage-rack
  • TuoteperheAccesories
  • TuoteryhmäStorage Rack
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-09-23
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaUrheilu ja vapaa-aika - Kuntosalilaitteet sisäkäyttöön
  • Uniclass 2015 -koodiSs_40_70_55_35
  • Uniclass 2015 -kuvausGymnastics and exercising equipment systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 66 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExercise Equipment
  • OmniClass-numero23-21 31 00
  • OmniClass-nimikeFitness and Exercise Equipment

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka