Julkaise tuotteesi
SKBO - Upper parapet flashing for sandwich wall
Lindab

SKBO - Upper parapet flashing for sandwich wall

This thin gauge steel flashing gives a decorative covering and protection against rainfall for the front and upper side of the parapet wall. It can be obtained in the Lindab colour and coating of your choice. The flashing has an adjustable depth measure to fit the actual wall thickness. It is intended to be used in combination with flashing SKBU – Lower parapet flashing. See the BIM manual for further information.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSKBO
  • TuoteperheWall System
  • TuoteryhmäSandwich Panels
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-08-28
  • Painoksen numero5
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet
  • IFC-luokitusObjekti
  • UNSPSC-nimiFlashings
  • UNSPSC-koodi30151602
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_90_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFlashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSheet Metal Flashing and Trim
  • OmniClass-numero23-13 41 13
  • OmniClass-nimikeRoof Flashings
  • CSI UniFormat II -koodiB3010
  • CSI UniFormat II -nimikeRoof Coverings

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Norja
Ruotsi
Tanska
BIMobjectin tuotekirjasto

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä