Julkaise tuotteesi
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
    Lindab

    Anchorage point for metal roofs

    Anchorage point for metal roofs. The anchorage point provides attachment for personal fall protection equipment when performing temporary work on low-pitched roofs (below 6°). On pitched roofs, the ridge rail system is used. Quick and easy installation with fixings that preserves the roof’s waterproofing.
    Tekniset tiedot
    • Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteanchorage-point-llf
    • TuoteperheRoof Safety System
    • TuoteryhmäAnchorage Point
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-12-12
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)141
    • Leveys (mm)25
    • Syvyys (mm)219
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)0.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet
    • UNSPSC-nimiRoofing accessories
    • UNSPSC-koodi301516
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 81 29
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFacility Fall Protection
    • OmniClass-numero23-27 71 21
    • OmniClass-nimikeFall Arrest Systems