Julkaise tuotteesi
Fastening plate for standing seam roofs
Lindab

Fastening plate for standing seam roofs

Fastening plate for standing seam roof Easy to assemble from the outside on already installed roof. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.6 mm. double seam • Titan zinc sheet – min thickness = 0.7 mm. double seam • Welded stainless sheet - min thickness = 0.4 mm. • Aluminum sheet - min thickness = 0.8 mm. double seam • Copper sheet - min thickness = 0.6 mm. double seam When assembled on copper roof a stainless steel insulation profile FFIP is used between the roof and the fastening plate.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefastening-plate-ff
  • TuoteperheRoof Safety System
  • TuoteryhmäFastening Plate
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-12-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)47
  • Leveys (mm)93
  • Syvyys (mm)300
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)0.8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet