Julkaise tuotteesi
Fastening plate for LLP20 and LTP20 roofs
Lindab

Fastening plate for LLP20 and LTP20 roofs

Fastening plate for profiled sheet LLP20 and LTP20 Easy to assemble from the outside on already installed roof. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.5 mm.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefastening-plate-if20
  • TuoteperheRoof Safety System
  • TuoteryhmäFastening Plate
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-12-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)28
  • Leveys (mm)95
  • Syvyys (mm)500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Norja
Puola
Romania
Ruotsi
Slovakia
Tanska
Tsekin tasavalta
Unkari