Julkaise tuotteesi
Fastening plate for LTP45 roofs
Lindab

Fastening plate for LTP45 roofs

Fastening plate for profiled sheet LTP45 Easy to assemble from the outside on already installed roof. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.5 mm.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefastening-plate-if45
  • TuoteperheRoof Safety System
  • TuoteryhmäFastening Plate
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-12-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)54
  • Leveys (mm)133
  • Syvyys (mm)500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)1.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet

Alueellinen saatavuus

Eurooppa