Julkaise tuotteesi
Fastening plate for LPE tile effect roofs
Lindab

Fastening plate for LPE tile effect roofs

Fastening plate for tile effect roofing LPE Easy to assemble from the outside on already installed roof. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.5 mm.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefastening-plate-iflpe
  • TuoteperheRoof Safety System
  • TuoteryhmäFastening Plate
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-12-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)28
  • Leveys (mm)155
  • Syvyys (mm)330
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)0.9
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet