Julkaise tuotteesi
Fastening plate for SIN26 roofs
Lindab

Fastening plate for SIN26 roofs

Fastening plate for profiled sheet SIN26. Easy to assemble from the outside on already installed roof. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.5 mm.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefastening-plate-ifsin
  • TuoteperheRoof Safety System
  • TuoteryhmäFastening Plate
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-12-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)32
  • Leveys (mm)108
  • Syvyys (mm)400
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)1.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet