Julkaise tuotteesi
Fastening plate  for membrane roofs
Lindab

Fastening plate for membrane roofs

Fastening plate for roofs with high profile sheet, insulation and bitumen/felt/rubber membrane. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.7 mm. • Approved with elective bitumen/felt membrane. • Insulation thickness 50-300 mm.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefastening-plate-tatplat
  • TuoteperheRoof Safety System
  • TuoteryhmäFastening Plate
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-12-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2
  • Leveys (mm)400
  • Syvyys (mm)470
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)2.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet