Julkaise tuotteesi
Fastening plate for membrane roofs on wooden underlay
Lindab

Fastening plate for membrane roofs on wooden underlay

Fastening plate for roofs with a wooden underlay and bitumen/felt. Assembly conditions: • Tongued and grooved board – min 20 mm. • Plywood – min 15 mm. • Approved with elective bitumen/felt membrane.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefastening-plate-tatplat-papp
  • TuoteperheRoof Safety System
  • TuoteryhmäFastening Plate
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-12-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2
  • Leveys (mm)400
  • Syvyys (mm)470
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)1.9
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Norja
Puola
Romania
Ruotsi
Slovakia
Tanska
Tsekin tasavalta
Unkari