Julkaise tuotteesi
FFV - Fixation angle for facade cassettes
Lindab

FFV - Fixation angle for facade cassettes

This thin gauge steel flashing gives a decorative covering at the termination of a cassette facade, for example towards the side of a window. It can be obtained in the Lindab colour and coating of your choice. This flashing is intended to be mounted on the underlying batten and to be used in combination with the lining flashing FFOB2. See the BIM manual for further information.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFFV
  • TuoteperheWall System
  • TuoteryhmäFacade Cassettes
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-10-23
  • Painoksen numero3
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Seinä
  • IFC-luokitusObjekti
  • UNSPSC-nimiFlashings
  • UNSPSC-koodi30151602
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_90_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFlashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSheet Metal Flashing and Trim
  • OmniClass-numero23-13 37 13
  • OmniClass-nimikeExterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II -koodiB2010
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls