Julkaise tuotteesi
Guard rail system type L for concrete tile roofs
Guard rail system type L for concrete tile roofs
    Lindab

    Guard rail system type L for concrete tile roofs

    Guard rail system type L for concrete tile roofs. The guard rail system provides a support when entering the roof from a hatch or a roof window. It also prevents the access to areas that are not to be tread on. Quick and easy installation with fixings that preserves the roof’s waterproofing. Approved as an anchorage point for personal fall protection equipment.
    Tekniset tiedot
    • Height 500 mm. Maximum distance between consoles are 1200 mm. The guardrail conforms to SS 831335. Made of zink-magnesium coated steel. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteguard-rail-system-typel-kobetl
    • TuoteperheRoof Safety System
    • TuoteryhmäGuard Rail System
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2017-12-12
    • Painoksen numero2
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet
    • IFC-luokitusObjekti
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Railings
    • OmniClass-numero23-17 25 11
    • OmniClass-nimikeGuardrails

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa