Julkaise tuotteesi
Sandwich Panel PLUS - Horisontal Installation
Sandwich Panel PLUS - Horisontal Installation
Sandwich Panel PLUS - Horisontal Installation
Sandwich Panel PLUS - Horisontal Installation
Sandwich Panel PLUS - Horisontal Installation
Sandwich Panel PLUS - Horisontal Installation
Sandwich Panel PLUS - Horisontal Installation
Sandwich Panel PLUS - Horisontal Installation
    Lindab

    Sandwich Panel PLUS - Horisontal Installation

    Lindab's mineral wool panels have excellent fire resistance, strength and thermal insulation. Mineral wool panel PLUS is developed with special focus on high strength and fire resistance.

    Lindab offers panels in a total of 12 different colours from our standard range.

    Tekniset tiedot
    • Core density: 125 kg/m3

      Covering width: 1197 mm

      Sheet metal thickness external/internal: 0.6/0.5mm (standard)

      Thickness: 70, 100, 120, 150, 200, 240, 300 mm

      U-value: 0.61, 0.43, 0.36, 0.29, 0.22, 0.18, 0.15 W/m2K

      Dead load: 18, 21, 24, 28, 34, 39, 46 kg/m2

      Reaction to fire: A2-s1, d0

      Air tightness: 0.5 m3/m2h

      Decorative profile external: Line 200, Line 600, Line 1200T, Line 1200W, Line 1200XW, Random, Micro

      Decorative profile internal: Line 200, Line 1200T, Perforated (only when the panel is used as partition wall)

      Colour: Standard colours

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitep-panel-plus-h
    • TuoteperheWall System
    • TuoteryhmäSandwich Panels
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-08-28
    • Painoksen numero7
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Kerroslevyt
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • UNSPSC-nimiWall finishing materials
    • UNSPSC-koodi301615
    • Uniclass 2015 -koodiSs_20_10_60_84
    • Uniclass 2015 -kuvausStructural insulated panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 42 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInsulated Metal Wall Panels
    • OmniClass-numero23-13 35 21 19 15
    • OmniClass-nimikeStructural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II -koodiB2010
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Norja
    Ruotsi
    Tanska