Julkaise tuotteesi
Half round gutter 125
Half round gutter 125
Half round gutter 125
Half round gutter 125
Half round gutter 125
Half round gutter 125
Half round gutter 125
Half round gutter 125
Half round gutter 125
Half round gutter 125
    Lindab

    Half round gutter 125

    4.5 / 5 tähteä4.5(8 arvostelua)
    The half round gutter both looks good at the house and prevent the houses from being damaged because of rain. A perfect combination! Choose from a big assortment of fittings with a perfect fit to the gutter and in the same material for perfect match. This product is made of precoated galvanized steel in 0,6mm thickness (except for Magestic, which is a non coated material). Because of the high quality steel, coated or non coated, it will age in the same way as all the other products in the system and no difference in design will occur.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiter-125
    • TuoteperheRainwater System
    • TuoteryhmäHalf Round System
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-02-25
    • Painoksen numero2
    • Leveys (mm)125
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet
    • IFC-luokitusObjekti
    • UNSPSC-nimiRain gutters and accessories
    • UNSPSC-koodi301517
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_50_35
    • Uniclass 2015 -kuvausGutters and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 71 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClass-numero23-13 41 33
    • OmniClass-nimikeRoof Gutters
    • CSI UniFormat II -koodiD2040
    • CSI UniFormat II -nimikeRain Water Drainage

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Norja
    Puola
    Romania
    Ruotsi
    Slovakia
    Tanska
    Tsekin tasavalta
    Unkari
    Yhdistynyt kuningaskunta