Julkaise tuotteesi
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
    Lindab

    Right stop end for half round gutter 190

    The traditional stop end for a nice and tight design. Installed with fasteners and silicon as sealing. This product is made of precoated galvanized steel in 0,6mm thickness. Because of the high quality steel it will age in the same way as all the other products in the system and no difference in design will occur.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitergh-190
    • TuoteperheRainwater System
    • TuoteryhmäHalf Round System
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-02-25
    • Painoksen numero2
    • Leveys (mm)190
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet
    • IFC-luokitusObjekti
    • UNSPSC-nimiRain gutters and accessories
    • UNSPSC-koodi301517
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_50_35
    • Uniclass 2015 -kuvausGutters and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 71 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClass-numero23-13 41 33
    • OmniClass-nimikeRoof Gutters
    • CSI UniFormat II -koodiD2040
    • CSI UniFormat II -nimikeRain Water Drainage