Julkaise tuotteesi
Ridge rail system for clay tile roofs
Ridge rail system for clay tile roofs
Ridge rail system for clay tile roofs
    Lindab

    Ridge rail system for clay tile roofs

    Ridge rail system for clay tile roofs. Functions as an anchorage point for personal fall protection equipment along the ridge when performing temporary work on pitched roofs. On low-pitched roofs (below 6°), an anchorage point is used. Quick and easy installation with fixings that preserves the roof’s waterproofing.
    Tekniset tiedot
    • Maximum distance between consoles are 1200 mm. The ridge rail system conforms to SS 831335. Made of zink-magnesium coated steel. (ZM 310 g/m²) Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteridge-rail-system-kotegl
    • TuoteperheRoof Safety System
    • TuoteryhmäRidge Rail System
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2017-12-12
    • Painoksen numero2
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet
    • UNSPSC-nimiRoofing accessories
    • UNSPSC-koodi301516
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 81 29
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFacility Fall Protection
    • OmniClass-numero23-27 71 21
    • OmniClass-nimikeFall Arrest Systems

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Norja
    Puola
    Romania
    Ruotsi
    Slovakia
    Tanska
    Tsekin tasavalta
    Unkari