Julkaise tuotteesi
Left stop end for rectangular gutter 140
Left stop end for rectangular gutter 140
Left stop end for rectangular gutter 140
Left stop end for rectangular gutter 140
Left stop end for rectangular gutter 140
Left stop end for rectangular gutter 140
Left stop end for rectangular gutter 140
Left stop end for rectangular gutter 140
Left stop end for rectangular gutter 140
Left stop end for rectangular gutter 140
    Lindab

    Left stop end for rectangular gutter 140

    The traditional rectangular stop end for a nice and tight design. Installed with fasteners and silicon as sealing.
    This product is made of powder coated galvanized steel in 0,6mm thickness. The powder is carefully developed to have perfect match to the precoated material and no difference in design will occur. 

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitertgv-140
    • TuoteperheRainwater System
    • TuoteryhmäRectangular System
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-05-21
    • Painoksen numero2
    • Leveys (mm)140
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet
    • IFC-luokitusObjekti
    • UNSPSC-nimiRain gutters and accessories
    • UNSPSC-koodi301517
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_50_35
    • Uniclass 2015 -kuvausGutters and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 71 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClass-numero23-13 41 33
    • OmniClass-nimikeRoof Gutters
    • CSI UniFormat II -koodiD2040
    • CSI UniFormat II -nimikeRain Water Drainage