Julkaise tuotteesi
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
    Lindab

    Rectangular gutter 140

    4.5 / 5 tähteä4.5(8 arvostelua)

    The rectangular gutter is a traditional product used for many years. It has a rounded bead in the front for a faster and easier installation. The bead makes it possible to install the gutter traditionally with put any gutter joint or with the gutter joint from Lindab.
    This product is made of precoated galvanized steel in 0,6mm thickness. Because of the high quality steel it will age in the same way as all the other products in the system and no difference in design will occur. 

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitertra-140
    • TuoteperheRainwater System
    • TuoteryhmäRectangular System
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-05-21
    • Painoksen numero2
    • Leveys (mm)140
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet
    • IFC-luokitusObjekti
    • UNSPSC-nimiRain gutters and accessories
    • UNSPSC-koodi301517
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_50_35
    • Uniclass 2015 -kuvausGutters and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 71 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClass-numero23-13 41 33
    • OmniClass-nimikeRoof Gutters
    • CSI UniFormat II -koodiD2040
    • CSI UniFormat II -nimikeRain Water Drainage