Julkaise tuotteesi
Outer gutter angle for half round gutter 190
Outer gutter angle for half round gutter 190
Outer gutter angle for half round gutter 190
Outer gutter angle for half round gutter 190
Outer gutter angle for half round gutter 190
Outer gutter angle for half round gutter 190
Outer gutter angle for half round gutter 190
Outer gutter angle for half round gutter 190
Outer gutter angle for half round gutter 190
Outer gutter angle for half round gutter 190
    Lindab

    Outer gutter angle for half round gutter 190

    The half round gutter angle in 90 degrees is pressed in one piece, not welded which eliminates the risk for leakage. This product is made of precoated galvanized steel in 0,6mm thickness. Because of the high quality steel it will age in the same way as all the other products in the system and no difference in design will occur.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitervy-190
    • TuoteperheRainwater System
    • TuoteryhmäHalf Round System
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-02-25
    • Painoksen numero2
    • Leveys (mm)190
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet
    • IFC-luokitusObjekti
    • UNSPSC-nimiRain gutters and accessories
    • UNSPSC-koodi301517
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_50_35
    • Uniclass 2015 -kuvausGutters and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 71 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClass-numero23-13 41 33
    • OmniClass-nimikeRoof Gutters
    • CSI UniFormat II -koodiD2040
    • CSI UniFormat II -nimikeRain Water Drainage

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Norja
    Puola
    Romania
    Ruotsi
    Slovakia
    Tanska
    Tsekin tasavalta
    Unkari
    Yhdistynyt kuningaskunta